Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
lanz/products/4d615382-403c-4471-a07a-097c6ffb2677
Startseite
Kategorien
Elektrotechnische Ausrüstung
Verteiler
Klemmstück inkl. Schraubengarnitur A4, 1.4404
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
lanz oensingen ag
Folgen
Klemmstück inkl. Schraubengarnitur A4, 1.4404
Klemmstück M6.
Download
Spezifikation
Spezifikation
Art.Nr
306091
ELDAS®-Nr
127099256
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
45 mm
Breite
43 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
0.067 kg
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
306091
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2026-04-22
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
24
Breite (mm)
43
Tiefe (mm)
45
Links
Links
Produkt url
https://lanz-oens.ch/de/p/klemmstuck-inkl-schraubengarnitur-a4-306091
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Edelstahl
Entwickelt in
Schweiz
Hergestellt in
Schweiz
Nettogewicht (kg)
0.067
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Elektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa
Deutschland
Österreich
Schweiz
Ähnliche Produkte
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Download
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Download
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Download
Cummins
Natural Gas Generator, GTA28E, 400-500 kW, 60 Hz
Download
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Download
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Download