Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
lanz/products/fd28272a-b4d2-4228-a63d-5a7b2a6a6c9c
Startseite
Kategorien
Elektrotechnische Ausrüstung
Verteiler
Ordnungs-Trennprofil 45 A4, 1.4404
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
lanz oensingen ag
Folgen
Ordnungs-Trennprofil 45 A4, 1.4404
Ordnungstrennung durchgehend. Rostfreier Stahl.
Download
Spezifikation
Spezifikation
Art.Nr
306097
ELDAS®-Nr
-
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
3000 mm
Breite
31.5 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
2.117 kg
Blechstärke
1 mm
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
306097
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2026-04-22
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
45
Breite (mm)
31.5
Tiefe (mm)
3000
Links
Links
Produkt url
https://lanz-oens.ch/de/p/ordnungs-trennprofil-45-a4-306097
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Edelstahl
Entwickelt in
Schweiz
Hergestellt in
Schweiz
Nettogewicht (kg)
2.117
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Elektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa
Deutschland
Österreich
Schweiz
Ähnliche Produkte
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Download
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Download
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Download
Cummins
Natural Gas Generator, GTA28E, 400-500 kW, 60 Hz
Download
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Download
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Download