Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kabelpritsche 200 x 60 A4, 1.4404
Kabelpritsche 200 x 60 A4, 1.4404

    Kabelpritsche 200 x 60 A4, 1.4404

    Kabelpritsche mit Seitenwandlochungen und C-Profil Sprossen. Ineinander stapelbar und platzsparend.

    Varianten

    • Kabelpritsche 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306447)
    • Kabelpritsche 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306446)
    Spezifikation
    • Art.Nr306445
      ELDAS®-Nr127000166
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge3000 mm
      Breite231 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht7.764 kg
      Blechstärke1.25 mm
      Sprossenabstand150 mm

      Varianten

      Kabelpritsche 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306447 | ELDAS®-Nr: 127000186 | Breite: 431 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.465 kg

      Kabelpritsche 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306446 | ELDAS®-Nr: 127000176 | Breite: 331 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 8.615 kg

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer306445
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)60
    • Breite (mm)231
    • Tiefe (mm)3000
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    • Nettogewicht (kg)7.764
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    Österreich
    Schweiz