Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L-Kanal 72 x 36
L-Kanal 72 x 36

    L-Kanal 72 x 36

    Stahl Ø 4mm. Polyethylenbeschichtet, halogenfrei. Schraubenlos montierbar.

    Spezifikation
    • Art.Nr307216
      ELDAS®-Nr127020806
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge1954 mm
      Breite40 mm
      Höhe76 mm
      Gewicht1.431 kg
      Blechstärke4 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer307216
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)76
    • Breite (mm)40
    • Tiefe (mm)1954
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    • Nettogewicht (kg)1.431
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit