Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
lanz/products/033e0487-2858-4268-81ef-5e5b4571bde1
Startseite
Kategorien
Elektrotechnische Ausrüstung
Verteiler
L-Kanal Schaltschrank 127 x 61 x 1804
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
lanz oensingen ag
Folgen
L-Kanal Schaltschrank 127 x 61 x 1804
Download
Spezifikation
Spezifikation
Art.Nr
307217
Werkstoff
Stahl - S235JRC
Länge
1804 mm
Breite
40 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
1.4 kg
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
307217
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2026-04-22
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
77
Breite (mm)
40
Tiefe (mm)
1804
Links
Links
Produkt url
https://lanz-oens.ch/de/p/l-kanal-72-x-36-x-1804-791972005
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Stahl
Entwickelt in
Schweiz
Hergestellt in
Schweiz
Nettogewicht (kg)
1.4
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Elektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa
Deutschland
Österreich
Schweiz
Ähnliche Produkte
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Download
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Download
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Download
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Download
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
Download
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Download