Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertikalbogen aussen 90° 200 x 60

Vertikalbogen aussen 90° 200 x 60

Varianten

  • Vertikalbogen aussen 90° 300 x 60 (Art.Nr: 307270)
Spezifikation
  • Art.Nr307269
    WerkstoffStahl - S235JRC
    Länge298.5 mm
    Breite298.5 mm
    Höhe71.5 mm
    Gewicht0.539 kg

    Varianten

    Vertikalbogen aussen 90° 300 x 60
    Art.Nr: 307270 | Breite: 298.5 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 0.717 kg

Technische Spezifikation
  • Referenznummer307269
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)71.5
  • Breite (mm)298.5
  • Tiefe (mm)298.5
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inSchweiz
  • Nettogewicht (kg)0.539
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland
Österreich
Schweiz
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit