Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
lanz/products/08407c6c-f35b-4ea1-a731-ff3c37853f64
Startseite
Kategorien
Elektrotechnische Ausrüstung
Verteiler
Hochkant-Abdeckung in RAL 9010
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
lanz oensingen ag
Folgen
Hochkant-Abdeckung in RAL 9010
Deckel zu C-Kanal Hochkantwinkel 90°. Stahl beschichtet.
Download
Spezifikation
Spezifikation
Art.Nr
307375
ELDAS®-Nr
-
Werkstoff
Stahl - DC01
Länge
100.5 mm
Breite
64 mm
Höhe
100.5 mm
Gewicht
0.061 kg
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
307375
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2026-04-22
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
100.5
Breite (mm)
64
Tiefe (mm)
100.5
Links
Links
Produkt url
https://lanz-oens.ch/de/p/hochkant-abdeckung-in-ral-9010-307375
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Stahl
Entwickelt in
Schweiz
Hergestellt in
Schweiz
Nettogewicht (kg)
0.061
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Elektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa
Deutschland
Österreich
Schweiz
Ähnliche Produkte
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Download
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Download
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Download
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Download
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
Download
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Download