Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schutzkappe zu U-Profil 44 x 44 mm LD-PE
Schutzkappe zu U-Profil 44 x 44 mm LD-PE

    Schutzkappe zu U-Profil 44 x 44 mm LD-PE

    Zum Schutz vor Verletzungen.

    Spezifikation
    • Art.Nr307990
      ELDAS®-Nr127080276
      WerkstoffKunststoff halogenfrei
      Länge47.5 mm
      Breite47.5 mm
      Höhe30 mm
      Gewicht0.013 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer307990
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)30
    • Breite (mm)47.5
    • Tiefe (mm)47.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    • Nettogewicht (kg)0.013
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit