Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4-Loch-Kopfplatte fvz
4-Loch-Kopfplatte fvz

    4-Loch-Kopfplatte fvz

    Kopfplatte winkelverstellbar, 0, 7.5°, 15°, 22.5°, 30,°, 45°, 67.5°. Für Tragkonstruktionen mit U- und Mulitix Profilen. Befestigung der Profile mittels 2 Schraubengarnituren M10x70, Art. Nr. 309517 mit Distanzhülsen, separat bestellen.

    Spezifikation
    • Art.Nr309880
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge150 mm
      Breite150 mm
      Höhe185 mm
      Gewicht1.479 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer309880
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)185
    • Breite (mm)150
    • Tiefe (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    • Nettogewicht (kg)1.479
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit