Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WSMB-Verbinder gerade 110 fvz
WSMB-Verbinder gerade 110 fvz

    WSMB-Verbinder gerade 110 fvz

    Zum seitlichen Verbinden von Stossstellen. Gerade. Inkl. Schraubengarnituren M10. Montage aussen.

    Spezifikation
    • Art.Nr320160
      ELDAS®-Nr127008156
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge350 mm
      Breite26.5 mm
      Höhe104.5 mm
      Gewicht1.449 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer320160
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)104.5
    • Breite (mm)26.5
    • Tiefe (mm)350
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    • Nettogewicht (kg)1.449
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit