Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
U-Kanal 40 x 50 A4, 1.4404
U-Kanal 40 x 50 A4, 1.4404

    U-Kanal 40 x 50 A4, 1.4404

    Ø 4mm. Rostfreier Stahl

    Varianten

    • U-Kanal 40 x 75 A4, 1.4404 (Art.Nr: 353131)
    Spezifikation
    • Art.Nr353130
      ELDAS®-Nr127020356
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge1954 mm
      Breite50 mm
      Höhe40 mm
      Gewicht2.2 kg
      Blechstärke5 mm

      Varianten

      U-Kanal 40 x 75 A4, 1.4404
      Art.Nr: 353131 | ELDAS®-Nr: 127020366 | Breite: 75 mm | Höhe: 40 mm | Gewicht: 1.5 kg

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer353130
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)40
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)1954
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    • Nettogewicht (kg)2.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    Österreich
    Schweiz
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit