Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aluminum Crossover Ladder

Aluminum Crossover Ladder

Google-Übersetzung,


Die patentierte Aluminium-Übergangstreppe mit abwechselnden Stufen (ATS) bietet eine platzsparende Zugangs- und Überquerungslösung, die vertikale und geschlossene Leitern ersetzt und es dem Personal ermöglicht, sicher über Anlagen, Rohrleitungen oder Förderbänder zu gelangen. Das aus Aluminium gefertigte, integrierte System kombiniert einen nach vorne gerichteten Zugang mit abwechselnden Stufen und eine robuste Überquerungsplattform und erfüllt die Anforderungen der OSHA- und IBC-Normen. Die Aluminium-Übergangstreppe mit ATS von Lapeyre wurde für kompakte und beengte Umgebungen wie Dächer, Zwischengeschosse und Produktionslinien entwickelt und bietet Architekten, Ingenieuren und Bauunternehmen eine leichtere, normkonforme Alternative zu Leitern, Schiffstreppen und Sonderanfertigungen.

Anwendungen

Der Aluminium-Crossover mit ATS ist ideal, wenn ein sicherer, nach vorne gerichteter Zugang und eine ausreichende Überwindung von Hindernissen erforderlich sind:

Dachzugangsluken und Dachausrüstung

Zwischengeschosse und Zwischenräume

Produktions- und Vertriebsanlagen

Förderbänder und Materialhandhabungssysteme

Prozessleitungen, Tanks und Silos

Vergleich: ATS-Übergänge vs. Leitern / Schiffstreppen

Vertikale Leiter – Minimaler Platzbedarf, aber hohes Absturzrisiko und keine sichere Möglichkeit, über die Ausrüstung zu gelangen.

Schiffstreppe – Sicherer als eine Leiter, benötigt aber viel horizontalen Platz und oft zusätzliche Plattformen.

Überquerungstreppe mit abwechselnden Stufen – Vereint kompakten Zugang, nach vorne gerichtete Sicherheit und eine integrierte Überquerungsplattform in einem vollständig vorschriftskonformen System.

Unterscheidungsmerkmale

Patentiertes Design – Lapeyre Stair war Vorreiter bei Treppen mit abwechselnden Trittstufen und wendet dieses Prinzip auf integrierte Übergangslösungen an.

Einhaltung der Vorschriften – Erfüllt die Anforderungen von OSHA und IBC-Industrial, wo Leitern und improvisierte Übergänge nicht ausreichen.

Integriertes System – Treppenzugang und Übergangsplattform als eine einzige technische Lösung konzipiert.

Individualisierung – Höhe, Plattformbreite und Spannweite sind in präzisen Schritten einstellbar für eine maßgeschneiderte Passform.

Optionen für schnellen Versand – Standardkonfigurationen für eine schnelle Lieferung verfügbar.

Lapeyre Legacy – Jahrzehntelange Innovation in den Bereichen industrieller Zugang, Sicherheit und Querungslösungen.

Verfügbare Downloads

Revit-Familien (.rfa)

ATS-Kreuzung – 8 Fuß vertikale Höhe

ATS-Kreuzung – 12 Fuß vertikale Höhe

ATS Crossover – 16 Fuß vertikale Höhe

CAD-/DWG-Dateien

Draufsicht

Abschnittsdetails

Plattform- und Geländerbefestigung

Datenblätter (PDF)

Leitfaden-Spezifikationen (Word-/CSI-Format)

Abschnitt 055000 – Metalltreppen und -plattformen

Spezifikation
  • Key Alternating Tread Stair Benefits:

    • Heights from 24′ – 84′ at every inch
    • 1,000 lb capacity
    • 15-day lead times
Technische Spezifikation
  • Referenznummeraluminum-crossover-ladder
  • ProduktfamilieStairs
  • ProduktgruppeCrossover Stairs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Treppen
  • IFCClassificationTreppe
  • UNSPSCNameStair parts
  • UNSPSCCode30161908
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_30_85
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStair and ladder units
  • Klassifizierung05 51 00
  • Format2014TitelMetal Stairs
  • OmniClassNummer23-17 23 17
  • OmniClassTitelStairs
  • CSIUniFormatIICodeC2010
  • CSIUniFormatIITitleStair Construction