Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bartisch mit 4 x Barhocker aus Stahl | Stadtmobiliar
Bartisch mit 4 x Barhocker aus Stahl | Stadtmobiliar
    Archiviert

    Bartisch mit 4 x Barhocker aus Stahl | Stadtmobiliar


    Spezifikation
    • Ein freistehendes Gerät oder mit chemischen Ankern am Boden befestigt. Das Produkt ist auch in einer Version zur Installation im Boden erhältlich. Alle unsere Produkte können mit einer von zwei Arten von Fundamenten geliefert werden die mit F (Installation im Boden. Besondere Vorbereitungsarbeiten erforderlich) und S (freistehendes Gerät oder mit chemischen Ankern am Boden befestigt) gekennzeichnet sind. Der Fundamenttyp muss vor dem Kauf festgelegt werden. Kontaktieren Sie uns um Hilfe bei der Auswahl der richtigen Installationsmethode zu erhalten.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerindre-by-bar-set
    • ProduktfamilieIndre By
    • ProduktgruppeUrban furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1100
    • Breite (mm)1500
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)180
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEC012257
    • ETIM-NameBench
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_29_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStreet and site benches
    • Klassifizierung12 67 23
    • Format2014TitelBenches
    • OmniClassNummer23-11 29 13 11
    • OmniClassTitelExterior Benches
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Ähnliche Produkte

    3.3 von 5 Sternen 3.3 (23)
    4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)
    3.8 von 5 Sternen 3.8 (68)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (18)
    4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit