Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bartisch zu Barhocker aus Stahl mit Holzplatte | Stadtmobiliar
Archiviert

Bartisch zu Barhocker aus Stahl mit Holzplatte | Stadtmobiliar


Spezifikation
  • Ein freistehendes Gerät oder mit chemischen Ankern am Boden befestigt. Das Produkt ist auch in einer Version zur Installation im Boden erhältlich. Alle unsere Produkte können mit einer von zwei Arten von Fundamenten geliefert werden die mit F (Installation im Boden. Besondere Vorbereitungsarbeiten erforderlich) und S (freistehendes Gerät oder mit chemischen Ankern am Boden befestigt) gekennzeichnet sind. Der Fundamenttyp muss vor dem Kauf festgelegt werden. Kontaktieren Sie uns um Hilfe bei der Auswahl der richtigen Installationsmethode zu erhalten.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerindre-by-bar-table
  • ProduktfamilieIndre By
  • ProduktgruppeUrban furniture
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1100
  • Breite (mm)1500
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Sekundär MaterialHolz
  • Nettogewicht (kg)60
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStreet and site tables
  • Klassifizierung12 50 00
  • Format2014TitelFurniture
  • OmniClassNummer23-11 29 15
  • OmniClassTitelExterior Tables
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS