Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LINEA 3D PIX Wall cladding
LINEA 3D PIX Wall cladding
LINEA 3D PIX Wall cladding
LINEA 3D PIX Wall cladding
LINEA 3D PIX Wall cladding
    Laudescher
    Archiviert

    LINEA 3D PIX Wall cladding

    Acoustic solid wood panels for interior wall cladding

    Spezifikation
    • TECHNICAL SPECS Panel dimensions : 1 880 x 600 mm (customisation is possible) Cross-section of slats : 40 mm (front) x 40 mm (height) Spacing between slats : 35 mm Spacing of the slats : 75 mm Black rear battens : 34 x 45 mm Overall thickness : 67 mm Wood species : Pin Surface mass (pine) : 13,4 kg/m2 Opening percentage : 47% FINISH/FIRE REACTION Natural : D-s1,d0 / B-s1,d0 Clear lacquer : B-s1,d0 Wax Color : D-s1,d0 / B-s1,d0 Wax Color : B-s1,d0
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlauder-linea-3d-pix-wall
    • ProduktfamilieLINEA
    • ProduktgruppeWall cladding
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall cladding systems
    • Klassifizierung07 42 00
    • Format2014TitelWall Panels
    • OmniClassNummer23-15 15 15
    • OmniClassTitelWall Cladding Panels
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit