Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SOLUTIONS Rectangular shower tray, 1000 x 900 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Rectangular shower tray, 1000 x 900 mm

Google-Übersetzung,
Rechteckige Duschwanne aus Sanitäracryl, 4-5 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer211509
  • ProduktfamilieSOLUTIONS
  • ProduktgruppeShower trays
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)45
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)900
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inPolen
  • Nettogewicht (kg)13
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit