Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLATINA Shower tray 800 x 800 mm
LAUFEN

PLATINA Shower tray 800 x 800 mm

Google-Übersetzung,
Quadratische Duschwanne aus 3,5 mm Stahl-Email Charge 000 – ohne Antischallpads Charge 040 – mit Antischallpads Charge 041 – mit Antischallpads (zur Erfüllung von SIA 181 und DIN 4109 nur in Verbindung mit Antischallset Best.-Nr. 29898.1)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer215011
  • ProduktfamiliePLATINA
  • ProduktgruppeSHOWERTRAYS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-18
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)65
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)20
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit