Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLATINA Shower tray 1200 x 800 mm, steel
LAUFEN

PLATINA Shower tray 1200 x 800 mm, steel

Google-Übersetzung,
Rechteck-Duschwanne aus 3,5 mm Stahl-Email Charge 000 – ohne Antischallpads Charge 040 – mit Antischallpads Charge 041 – mit Antischallpads (zur Erfüllung von SIA 181 und DIN 4109 nur in Verbindung mit Antischallset Best.-Nr. 29898.2)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer215015
  • ProduktfamiliePLATINA
  • ProduktgruppeSHOWER TRAYS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)65
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)28
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
  • IFCClassificationSanitäranschluss