Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLATINA Shower tray 1000 x 1000 mm
LAUFEN

PLATINA Shower tray 1000 x 1000 mm

Google-Übersetzung,
Eckduschwanne aus 3,5 mm Stahl-Email Charge 000 – ohne Antischallpads Charge 040 – mit Antischallpads Charge 041 – mit Antischallpads (zur Erfüllung von SIA 181 und DIN 4109 nur in Verbindung mit Antischallset Best.-Nr. 29898.2)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer215019
  • ProduktfamiliePLATINA
  • ProduktgruppeSHOWERTRAYS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-18
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)65
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)28
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
  • IFCClassificationSanitäranschluss