Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLATINA Steel shower tray, flat, 1200 x 900 mm
LAUFEN

PLATINA Steel shower tray, flat, 1200 x 900 mm

Google-Übersetzung,
Duschwanne, rechteckig, Stahl emailliert (3,5 mm) mm, flach (65 mm)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer215033
  • ProduktfamiliePLATINA
  • ProduktgruppeSHOWER TRAYS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)65
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)900
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit