Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLATINA Steel shower tray, flat, 1800 x 900 mm
PLATINA Steel shower tray, flat, 1800 x 900 mm
    LAUFEN

    PLATINA Steel shower tray, flat, 1800 x 900 mm

    Google-Übersetzung,
    Duschwanne, rechteckig, Stahl emailliert (3,5 mm), flach (45 mm)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer215037
    • ProduktfamiliePLATINA
    • ProduktgruppeSHOWER TRAYS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)45
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)900
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit