Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SONAR Bathtub, with wall connection at the back 1600 x 815 mm
SONAR Bathtub, with wall connection at the back 1600 x 815 mm
    LAUFEN

    SONAR Bathtub, with wall connection at the back 1600 x 815 mm

    Google-Übersetzung,
    Badewanne aus Sentec Mineralwerkstoff Back-to-Wall-Version, mit einteiliger Blende mit integriertem Überlauf mit Klick-Klack-Ablauf und Abdeckung aus Sentec Charge 000 – ohne Whirlsystem
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer220347
    • ProduktfamilieSONAR
    • ProduktgruppeBaths
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)535
    • Breite (mm)1600
    • Tiefe (mm)815
    Verwandt
    • HauptmaterialFeste Oberfläche
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)116
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameBathtubs
    • UNSPSCCode30181501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit