Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SONAR Freestanding bathtub with tap bank and surface structure, made of Marbond composite material
LAUFEN

SONAR Freestanding bathtub with tap bank and surface structure, made of Marbond composite material

Google-Übersetzung,
Freistehende Badewanne mit Hahnbank und Oberflächenstruktur aus Verbundwerkstoff Marbond
Technische Spezifikation
  • Referenznummer221342
  • ProduktfamilieSONAR
  • ProduktgruppeBaths
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-08-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)815
  • Breite (mm)1600
  • Tiefe (mm)460
Verwandt
  • HauptmaterialGussmarmor
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameBathtubs
  • UNSPSCCode30181501
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
  • Klassifizierung22 41 19
  • Format2014TitelResidential Bathtubs
  • OmniClassNummer23-31 15 00
  • OmniClassTitelBathtubs
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit