Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SOLUTIONS Bathtub for right-hand corner 1700 x 700 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Bathtub for right-hand corner 1700 x 700 mm

Google-Übersetzung,
Badewanne aus Sanitäracryl 4-5 mm für die rechte Ecke mit L-Paneel links Mit Aluminiumrahmen und serienmäßigen Wandbefestigungselementen Charge 000 – ohne Whirlsystem, ohne Ab- und Überlauf
Technische Spezifikation
  • Referenznummer222505
  • ProduktfamilieSOLUTIONS
  • ProduktgruppeBaths
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)620
  • Breite (mm)1700
  • Tiefe (mm)700
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inPolen
  • Nettogewicht (kg)38.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationSanitäranschluss