Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KARTELL BY LAUFEN Bathtub 1700 x 860 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Bathtub 1700 x 860 mm

Google-Übersetzung,
Freistehende Badewanne aus SENTEC Mineralwerkstoff, mit nicht abnehmbaren Verkleidungen Mit Überlaufschlitz an der Längsseite und Hahnbank auf der gegenüberliegenden Seite Mit vorinstalliertem Hebesystem zum seitlichen Verschieben der Badewanne im Wartungsfall, mit Bodenfixierung Mit vorinstalliertem Überlauf u Siphon mit Klick-Klack-Funktion Mit Ablaufdeckel aus SENTEC Mineralwerkstoff Charge 616 – ohne Whirlsystem, mit Sensorsteuerung für beleuchteten Überlaufschlitz Badewanne mit Whirlsystem, mit Sensorsteuerung: Charge 627 – Whirlpool mit Luftmassage, beleuchtetem Überlaufschlitz und Nebel
Technische Spezifikation
  • Referenznummer224332
  • ProduktfamilieKartell • LAUFEN
  • ProduktgruppeBaths
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-03-05
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)540
  • Breite (mm)860
  • Tiefe (mm)1700
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inPolen
  • Nettogewicht (kg)132
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit