Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KARTELL BY LAUFEN Bathtub 1700 x 860 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Bathtub 1700 x 860 mm

Google-Übersetzung,
Badewanne aus SENTEC Mineralwerkstoff, gegossen für die linke Ecke, mit nicht abnehmbarer L-Winkel rechts Mit Überlaufschlitz stirnseitig und Hahnbank gegenüberliegend Mit Aluminiumrahmen und Bodenbefestigung Mit vormontiertem Überlauf und Siphon mit Klick-Klack Funktion Mit Ablaufabdeckung aus SENTEC Mineralwerkstoff Charge 616 – ohne Whirlsystem, mit Sensorsteuerung für beleuchteten Überlaufschlitz Badewanne mit Whirlsystem, mit Sensorsteuerung: Charge 627 – Whirlpool mit Luftmassage, beleuchtetem Überlaufschlitz und Nebel
Technische Spezifikation
  • Referenznummer224336
  • ProduktfamilieKartell • LAUFEN
  • ProduktgruppeBaths
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-03-05
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)590
  • Breite (mm)860
  • Tiefe (mm)1700
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inPolen
  • Nettogewicht (kg)97
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • OmniClassNummer23-31 15 00
  • OmniClassTitelBathtubs
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit