Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAUFEN PRO Bathtub, 1700 x 700 x 395 mm, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)
LAUFEN PRO Bathtub, 1700 x 700 x 395 mm, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)
    LAUFEN

    LAUFEN PRO Bathtub, 1700 x 700 x 395 mm, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)

    Google-Übersetzung,
    Badewanne, Einbauversion, Stahl emailliert (3,5 mm)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer224950
    • ProduktfamilieLAUFEN PRO
    • ProduktgruppeBATHS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2012-01-02
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)395
    • Breite (mm)1700
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameBathtubs
    • UNSPSCCode30181501
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit