Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
THALLIUM Bathtub 1800 x 420 mm, steel
LAUFEN

THALLIUM Bathtub 1800 x 420 mm, steel

Google-Übersetzung,
Badewanne aus 3,5 mm Stahl-Email Charge 000 – ohne Antischall-Pads Charge 041 – mit Antischall-Pads (zur Erfüllung von SIA 181 und DIN 4109 nur in Verbindung mit Antischall-Set Best.-Nr. 29898.0)Charge 040 – mit Antischall-Pads
Technische Spezifikation
  • Referenznummer225090
  • ProduktfamilieTHALLIUM
  • ProduktgruppeBATHS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)800
  • Breite (mm)1800
  • Tiefe (mm)420
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inPortugal
  • Nettogewicht (kg)45
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameBathtubs
  • UNSPSCCode30181501