Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PALLADIUM Bathtub 1700 x 750 mm
LAUFEN

PALLADIUM Bathtub 1700 x 750 mm

Google-Übersetzung,
Badewanne aus 3,5 mm Stahl-Email Charge 040 – mit Antischall-Pads (erfüllt DIN 4109) Charge 041 – mit Antischall-Pads (erfüllt SIA 181 und DIN 4109 nur in Verbindung mit Antischall-Set Best.-Nr. 29898.0) Charge 044 – mit Antischall-Pads und Hahnlöcher UK-Standard
Technische Spezifikation
  • Referenznummer225110
  • ProduktfamiliePALLADIUM
  • ProduktgruppeBATHS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-18
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)430
  • Breite (mm)750
  • Tiefe (mm)1700
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)39
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameBathtubs
  • UNSPSCCode30181501
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit