Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SOLUTIONS Bathtub, drop-in version 1900 x 900 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Bathtub, drop-in version 1900 x 900 mm

Google-Übersetzung,
Badewanne aus Sanitäracryl 4-5 mm Einbauversion, ohne Rahmen Mit Aluminiumprofilen für Fußlösung LAUFEN, Best.-Nr. 29617.7 Charge 000 – ohne Whirlsystem, ohne Ab- und Überlauf
Technische Spezifikation
  • Referenznummer225520
  • ProduktfamilieSOLUTIONS
  • ProduktgruppeBaths
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)480
  • Breite (mm)1900
  • Tiefe (mm)900
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inPolen
  • Nettogewicht (kg)25
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationSanitäranschluss