Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KARTELL BY LAUFEN Bathtub, freestanding 1715 x 815 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Bathtub, freestanding 1715 x 815 mm

4.2 von 5 Sternen4.2(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Freistehende Badewanne aus Sentec Solid Surface
Technische Spezifikation
  • Referenznummer226332
  • ProduktfamilieKartell • LAUFEN
  • ProduktgruppeBaths
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)520
  • Breite (mm)1715
  • Tiefe (mm)815
Verwandt
  • HauptmaterialFeste Oberfläche
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inPolen
  • Nettogewicht (kg)104
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameBathtubs
  • UNSPSCCode30181501
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
  • Klassifizierung22 41 19
  • Format2014TitelResidential Bathtubs
  • OmniClassNummer23-31 15 00
  • OmniClassTitelBathtubs
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures