Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAUFEN PRO Bathtub 1800 x 800 mm, steel
LAUFEN

LAUFEN PRO Bathtub 1800 x 800 mm, steel

Google-Übersetzung,
Badewanne aus 3,5 mm Stahl-Email Charge 000 – ohne Schallschutzeinlagen Charge 040 – mit Schallschutzeinlagen (erfüllt DIN 4109)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer227950
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO
  • ProduktgruppeBATHS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)450
  • Breite (mm)1800
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)58
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameBathtubs
  • UNSPSCCode30181501