Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VAL Bathtub, freestanding 1600 x 750 mm
VAL Bathtub, freestanding 1600 x 750 mm
    LAUFEN

    VAL Bathtub, freestanding 1600 x 750 mm

    Google-Übersetzung,
    Badewanne, freistehend, aus Mineralwerkstoff Sentec Sentec, mit integriertem Überlauf und Füßen
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer230282
    • ProduktfamilieVAL
    • ProduktgruppeBaths
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)750
    • Breite (mm)1600
    • Tiefe (mm)520
    Verwandt
    • HauptmaterialFeste Oberfläche
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)115
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit