Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INO Bathtub, freestanding 1800 x 800 mm
INO Bathtub, freestanding 1800 x 800 mm
    LAUFEN

    INO Bathtub, freestanding 1800 x 800 mm

    Google-Übersetzung,
    Badewanne, freistehend, aus Mineralwerkstoff Sentec Sentec, mit integriertem Überlauf, Kopfstütze und Füßen
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer230302
    • ProduktfamilieINO
    • ProduktgruppeBaths
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)800
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)520
    Verwandt
    • HauptmaterialFeste Oberfläche
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)120
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit