Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAUFEN PRO Bathtub and L panel right 1700 x 750 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Bathtub and L panel right 1700 x 750 mm

Google-Übersetzung,
Badewanne aus Sanitäracryl 4-5 mm für die linke Ecke mit L-Paneel rechts Mit Aluminiumrahmen und serienmäßigen Wandbefestigungselementen Charge 000 – ohne Whirlsystem, ohne Ab- und Überlauf
Technische Spezifikation
  • Referenznummer231956
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO
  • ProduktgruppeBATHS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-18
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)620
  • Breite (mm)750
  • Tiefe (mm)1700
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inPolen
  • Nettogewicht (kg)565
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameBathtubs
  • UNSPSCCode30181501
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit