Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PALOMBA COLLECTION Bathtub, fitted version, without panel, 1800 x 900 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Bathtub, fitted version, without panel, 1800 x 900 mm

Google-Übersetzung,
Badewanne, aus Sanitäracryl 4-5 mm Einbauversion, mit Rahmen, ohne Blende Randhöhe 40 mm mit Aluminiumrahmen Charge 000 – ohne Whirlsystem, ohne Ab- und Überlauf
Technische Spezifikation
  • Referenznummer232801
  • ProduktfamiliePALOMBA COLLECTION
  • ProduktgruppeBaths
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)600
  • Breite (mm)1800
  • Tiefe (mm)900
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inPolen
  • Nettogewicht (kg)29
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationSanitäranschluss