Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, semi-recessed with half panel 2030 x 1095 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, semi-recessed with half panel 2030 x 1095 mm

Google-Übersetzung,
Badewanne aus Sanitäracryl 4-5 mm Halbeinbauversion, mit Frontplatte Nur kombinierbar mit Möbelplatte Mit Aluminiumrahmen Charge 000 – ohne Whirlsystem, ohne Ab- und Überlauf Badewanne mit Whirlsystem, mit Sensorsteuerung: Charge 675 – Whirlpool mit Luft- und Hydromassage und LED-Licht Charge 695 – Whirlpool mit Luft- und Hydromassage, Desinfektionssystem und LED-Licht Badewanne mit Whirlsystem, mit Fernbedienung: Charge 056 – Whirlpool mit Surround-Sound-System, Luft- und Hydromassage und Desinfektionssystem, Hydroheizung und LED-Licht Charge 057 – Whirlpool mit Surround-Soundsystem, Luft- und Hydromassage- und Desinfektionssystem, Hydroheizung, LED-Licht und Kaltnebelfunktion
Technische Spezifikation
  • Referenznummer244970
  • ProduktfamilieILBAGNOALESSI ONE
  • ProduktgruppeBaths
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)575
  • Breite (mm)2030
  • Tiefe (mm)1095
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inPolen
  • Nettogewicht (kg)41
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationSanitäranschluss
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit