Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PALOMBA COLLECTION Bathtub freestanding 1800 x 900 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Bathtub freestanding 1800 x 900 mm

Google-Übersetzung,
Freistehende Badewanne aus Mineralwerkstoff Sentec, mit verdecktem Überlauf inkl. Klick-Klack Ablauf Charge 000 – ohne Whirlsystem Badewanne ohne Whirlsystem, mit Sensorsteuerung: Charge 615 – Badewanne mit LED-Licht Badewanne mit Whirlsystem, mit Sensorsteuerung: Charge 605 – Whirlpool mit Luftmassage Charge 625 – Whirlpool mit Luftmassage u LED-Licht
Technische Spezifikation
  • Referenznummer245802
  • ProduktfamiliePALOMBA COLLECTION
  • ProduktgruppeBaths
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)890
  • Breite (mm)1800
  • Tiefe (mm)900
Verwandt
  • HauptmaterialFeste Oberfläche
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inPolen
  • Nettogewicht (kg)120
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationSanitäranschluss
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
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit