Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, fitted version, without panel, 1780 x 820 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, fitted version, without panel, 1780 x 820 mm

Google-Übersetzung,
Ovale Badewanne aus Mineralwerkstoff Sentec, gegossene Einbauversion mit Rahmen Mit Überlaufschlitz an der Längsseite Mit vormontiertem Überlauf Mit Klick-Klack-Ablaufventil, chrom Charge 000 – ohne Whirlsystem, mit Aluminiumprofilen und Stellfüßen
Technische Spezifikation
  • Referenznummer245971
  • ProduktfamilieILBAGNOALESSI ONE
  • ProduktgruppeBaths
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)600
  • Breite (mm)1780
  • Tiefe (mm)820
Verwandt
  • HauptmaterialFeste Oberfläche
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inPolen
  • Nettogewicht (kg)73
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationSanitäranschluss
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit