Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding version 1830 x 870 mm
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding version 1830 x 870 mm
    LAUFEN

    ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding version 1830 x 870 mm

    Google-Übersetzung,
    Ovale Badewanne aus Mineralwerkstoff Sentec, gegossen Freistehende Ausführung, mit nicht abnehmbarer Blende Mit Überlaufschlitz an der Längsseite Mit vormontiertem Hebesystem zum seitlichen Verschieben der Badewanne im Wartungsfall, mit Bodenfixierung Mit vormontiertem Überlauf Mit Klick -Clack Ablaufventil, Chrom Charge 000 – ohne Whirlsystem
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer245972
    • ProduktfamilieILBAGNOALESSI ONE
    • ProduktgruppeBaths
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)520
    • Breite (mm)1830
    • Tiefe (mm)870
    Verwandt
    • HauptmaterialFeste Oberfläche
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)131
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit