Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BASE Vanity unit 615 mm
LAUFEN

BASE Vanity unit 615 mm

Google-Übersetzung,
Waschtischunterschrank, 2 Schubladen, inkl. Schubladenorganizer, passend zu Waschtisch 810964
Technische Spezifikation
  • Referenznummer402292
  • ProduktfamilieBASE
  • ProduktgruppeBase units and countertops
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)530
  • Breite (mm)615
  • Tiefe (mm)440
Verwandt
  • HauptmaterialMDF Platte
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)24
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameCabinets
  • UNSPSCCode30161801
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
  • Klassifizierung12 35 30.23
  • Format2014TitelBathroom Casework
  • OmniClassNummer23-31 25 13
  • OmniClassTitelBathroom Cabinets
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit