Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BASE Tall cabinet - left with two push and pull doors and open space
LAUFEN

BASE Tall cabinet - left with two push and pull doors and open space

Google-Übersetzung,
Hochschrank, 2 Türen, Scharnier links, 1 offener Boden, 2 Glasböden, Design passend zu Kombipacks
Technische Spezifikation
  • Referenznummer402701
  • ProduktfamilieBASE
  • ProduktgruppeAuxiliary units
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1650
  • Breite (mm)350
  • Tiefe (mm)335
Verwandt
  • HauptmaterialMDF Platte
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)32.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameCabinets
  • UNSPSCCode30161801
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_03
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom cabinets
  • Klassifizierung12 35 30.23
  • Format2014TitelBathroom Casework
  • OmniClassNummer23-31 25 13
  • OmniClassTitelBathroom Cabinets
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit