Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BASE Mirror cabinet, door left with light and power socket EU IP 44 600 mm
LAUFEN

BASE Mirror cabinet, door left with light and power socket EU IP 44 600 mm

Google-Übersetzung,
Spiegelschrank, 600 mm, 1 Tür, Anschlag links, mit horizontalem LED-Lichtelement, 2 Glasböden, 1 Steckdose
Technische Spezifikation
  • Referenznummer402751
  • ProduktfamilieBASE
  • ProduktgruppeMirror cabinets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)700
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)185
Verwandt
  • HauptmaterialMDF Platte
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)16.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameCabinets
  • UNSPSCCode30161801
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_03
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom cabinets
  • Klassifizierung08 83 00
  • Format2014TitelMirrors
  • OmniClassNummer23-31 25 13
  • OmniClassTitelBathroom Cabinets
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien