Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BASE Mirror cabinet, door left with light and power socket CH IP 44 600 mm
LAUFEN

BASE Mirror cabinet, door left with light and power socket CH IP 44 600 mm

Google-Übersetzung,
Spiegelschrank, Tür links mit Licht und Steckdose CH IP 44
Technische Spezifikation
  • Referenznummer402761
  • ProduktfamilieBASE
  • ProduktgruppeMirror cabinets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)700
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)185
Verwandt
  • HauptmaterialMDF Platte
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)16.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameCabinets
  • UNSPSCCode30161801
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_03
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom cabinets
  • Klassifizierung08 83 00
  • Format2014TitelMirrors
  • OmniClassNummer23-31 25 13
  • OmniClassTitelBathroom Cabinets
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Liechtenstein
Schweiz
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit