Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BASE Adjustable foot set (2 pieces)
LAUFEN

BASE Adjustable foot set (2 pieces)

Google-Übersetzung,
Satz Stellfüße (2 Stück), Höhe 283 mm, Oberfläche Aluminium eloxiert
Technische Spezifikation
  • Referenznummer402991
  • ProduktfamilieBASE
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)264
  • Breite (mm)30
  • Tiefe (mm)90
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)0.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_03
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom cabinets
  • Klassifizierung12 35 30.23
  • Format2014TitelBathroom Casework
  • OmniClassNummer23-31 25 13
  • OmniClassTitelBathroom Cabinets
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings