Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SONAR 580mm Vanity unit, 2 doors, matching washbasin 810342
LAUFEN

SONAR 580mm Vanity unit, 2 doors, matching washbasin 810342

Google-Übersetzung,
Waschtischunterschrank, 2 Türen, passender Waschtisch 810342
Spezifikation
  • Body/Front – particle board, inside melamine dark grey on the outsides MDF panels 6 mm, lacquered 2 push and pull doors 1 internal shelf
Technische Spezifikation
  • Referenznummer405483
  • ProduktfamilieSONAR
  • ProduktgruppeBase units and countertops
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-04-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)600
  • Breite (mm)580
  • Tiefe (mm)240
Verwandt
  • HauptmaterialMDF Platte
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
  • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit