Unique ref.: | 407517 |
---|---|
Marke: | LAUFEN |
Produkt Familie: | Kartell by Laufen |
Produkt Gruppe: | BASE UNITS AND COUNTERTOPS |
Breite (mm): | 440 |
Höhe (mm): | 600 |
Tiefe (mm): | 270 |
Publishing Datum: | 2020-09-17 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | https://www.laufen.com/catalogue/product?productCode=407517 |
---|---|
Installationsanleitung: | https://www.laufen.com/LaufenResourceServlet/resources/getMainResource?idO... |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | https://www.laufen.com/services/certificates |
Technische Beschreibung: | https://www.laufen.com/LaufenResourceServlet/resources/getMainResource?idO... |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/laufen/product/407517
Material 1: | MDF board |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | Switzerland |
Hergestellt in: | Italy |
BIMobject Kategorie: | Sanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar |
---|---|
IFC Klassifikation: | Furnishing Element |
UNSPSC Name: | Sanitary ware |
UNSPSC Code: | 301815 |
Uniclass 1.4 Code: | L72121 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Vanity units |
Uniclass 2.0 Code: | PR-35-75-94 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Vanity Units |
Uniclass 2015 Code: | Pr_40_20_76_94 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Vanity units |
NBS Reference Code: | 35-75-94 |
NBS Reference Beschreibung: | Vanity Units |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 12 35 30.23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Bathroom Casework |
OmniClass-Nummer: | 23-31 25 13 |
OmniClass-Bezeichnung: | Bathroom Cabinets |
CSI UniFormat II Code: | E2010 |
CSI UniFormat II Title: | Fixed Furnishings |
BIMobject®