Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KARTELL BY LAUFEN Vanity unit 1200 mm, washbasin left
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Vanity unit 1200 mm, washbasin left

Google-Übersetzung,
Sideboard mit 1 Tür und 2 Klappen, Waschtisch links, passend zu Waschtischen 810332, 810334, 810335, 810338, 810339, 812332 (nur Armaturenbank links), 813332, 815331
Technische Spezifikation
  • Referenznummer408291
  • ProduktfamilieKartell • LAUFEN
  • ProduktgruppeBASE UNITS AND COUNTERTOPS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)610
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)270
Verwandt
  • HauptmaterialMDF Platte
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)29
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameCabinets
  • UNSPSCCode30161801
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
  • Klassifizierung12 35 30.23
  • Format2014TitelBathroom Casework
  • OmniClassNummer23-31 25 13
  • OmniClassTitelBathroom Cabinets
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit