Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

KARTELL BY LAUFEN Vanity unit 1200 mm, washbasin right

Unique ref.: 408292
Marke: LAUFEN
Produkt Familie: Kartell by Laufen
Produkt Gruppe: BASE UNITS AND COUNTERTOPS
Breite (mm): 1200
Höhe (mm): 610
Tiefe (mm): 270
Publishing Datum: 2019-03-10
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (9)
Sideboard with 1 door and 2 flaps, washbasin right, matches washbasins 810332, 810334, 810335, 810338, 810339), 813332, 815331


Material 1: MDF board
Material 2:
Designed in: Switzerland
Hergestellt in: Italy
Gewicht (kg): 29

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
IFC Klassifikation: Furniture
UNSPSC Name: Cabinets
UNSPSC Code: 30161801
Uniclass 1.4 Code: L72121
Uniclass 1.4 Beschreibung: Vanity units
Uniclass 2.0 Code: PR-35-75-94
Uniclass 2.0 Beschreibung: Vanity Units
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015 Beschreibung: Vanity units
NBS Reference Code: 35-75-94
NBS Reference Beschreibung: Vanity Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 35 30.23
CSI MasterFormat 2014 Title: Bathroom Casework
OmniClass-Nummer: 23-31 25 13
OmniClass-Bezeichnung: Bathroom Cabinets
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands