Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FRAME 25 Mirror cabinet 450 mm, without sockets, without sensor switch, left door
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 450 mm, without sockets, without sensor switch, left door

Google-Übersetzung,
Spiegelschrank, Aluminium, 1 Doppelspiegeltür, mit 2 LED-Beleuchtungselementen, ohne Steckdosen, ohne Sensorschalter, linke Tür Spiegelschrank, Aluminium, 1 Doppelspiegeltür, mit 2 LED-Beleuchtungselementen, ohne Steckdosen, ohne Sensorschalter, linke Tür Korpus – Innenteil Aluminium eloxiert (Seitenwand oben, unten), Rückwand MDF grau melaminbeschichtet Tür – Glas 3+3 mm 1 Tür mit Innen- und Außenspiegel, inkl. Griff (optional nutzbar) Mit vertikalem LED-Licht 2x 14W/m, 4000 Kelvin (Tageslicht), IP44, 230V 3 Glasböden (verstellbar)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer408321
  • ProduktfamilieFRAME 25
  • ProduktgruppeMirror cabinets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)750
  • Breite (mm)450
  • Tiefe (mm)150
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)12.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit